Tillförlitliga tryck-, temperatur- och flödesgivare med DNV-GL-godkännande för sjöfart
Tillförlitlig även under hårdast möjliga villkor
Med DNV-GL-godkännande kan de beprövade vätskegivarna från ifm nu även användas maritimt. Med de här godkända komponenterna faller hinder i skepps- resp. anläggningsgodkännandet bort för användaren. Givarna utmärker sig tack vare sin kompakta konstruktion och robusthet och är därför utmärkt lämpade för krävande användning, t.ex. inom hydraulik. Dessutom ger ifm 5 års garanti.