Varvtalsövervakning i robust, kompakt metallkåpa med integrerad utvärderingselektronik, ATEX-godkännande och IO-Link
Kompakt varvtalsövervakning med IO-Link
I de här varvtalsgivarna är utvärderingselektroniken redan integrerad i givarkåpan. Det gör det möjligt att enkelt skapa en prisvärd övervakning av både roterande och linjära rörelser vid börvärdes över- och -underskridande. Inställningen av varvtalsgränsvärdet vid vilket utgången kopplar görs via potentiometer eller IO-Link.
Nytt: Givare med M12-stickkontakt och ATEX-godkännande
Dessa nya givare utmärker sig gentemot föregångarna med ett tåligt metallhölje för inbyggnad. Dessutom finns en särskild variant med ATEX-godkännande, som inte kräver något extra stötskydd.
Användningsområden
De kompakta varvtalsgivarna kan framför allt användas inom matningsteknik, till exempel för övervakning av rem- eller skoptransportörer. Här används de normalt för övervakning av över- eller underskridning av börvärde, blockering eller stillestånd.
Funktioner via IO-Link
Hela varvtalsövervakningen är integrerad i varvtalsgivarna. Kopplingspunkten ställs in via flerlägespotentiometrar eller IO-Link. Via IO-Link ges ytterligare värden, t.ex. det aktuella varvtalet eller kopplingspunkten. Parametrar som exempelvis startfördröjningstid kan fjärrinställas via IO-Link. Dessutom gör IO-Link det möjligt att aktivera ”fönsterläget”. Två kopplingspunkter som kan ställas in oberoende av varandra höjer användbarheten. Även programmeringen kan göras på avstånd med IO-Link. För ännu högre anläggningstransparens går det att ansluta till ifm-SMARTOBSERVER. Naturligtvis kan IO-Link-kompatibla givare även drivas i SIO-läge.
Funktionssätt
Den integrerade induktiva givaren dämpas av förbiåkande puckar eller andra kopplingsflaggor av metall. Utvärderingssystemet använder tiden mellan dämpningarna för att beräkna periodens längd respektive frekvensen (varvtalets ärvärde) och jämför detta med den inställda kopplingspunkten (börvärdet). Vid startfördröjning och när varvtalet är större än det inställda kopplingsvärdet är utgången genomkopplad. En lysdiod signalerar när bör-varvtalet underskrids och utgången kopplas från.