You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

IO-Link-master för automatiserings- och IT-världen

Robusta IO-Link-mastermoduler för anslutning av givare till PLC- och IT-världen för kylmedels- och livsmedelsindustrin

  • Industri-4.0-redo tack vare ny IoT-kärna
  • Separering av automatiserings- och IT-nät
  • 4 eller 8 IO-Link-portar med full V1.1-funktionalitet
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat eller TCP/IP JSON
  • Master och enhet kan konfigureras med mjukvaran LR DEVICE

IO-Link-master för automatiserings- och IT-världen
Den icke centrala IO-Link-mastermodulen fungerar som gateway mellan de intelligenta IO-Link-givarna och fältbussen. Vidare kan den viktiga informationen från de intelligenta givarna även skickas parallellt till IT-världen. Med en separat IoT-Ethernet-kontakt går det att bygga upp IT-nätet helt separat från automatiseringsnätet. Via etablerade TCP/IP-JSON-gränssnitt kommer givarinformationen till IT-världen.

Robusta fältbussmoduler för krävande användningsområden
Det speciella kåpmaterialet och den höga tätheten (IP67 eller IP69K) gör att den kan användas under kylmedelstillämpning eller direkt i våta utrymmen inom livsmedelsindustrin. Den här ecolink-tekniken garanterar tillförlitliga, kontinuerligt täta M12-förbindelser med anslutningsledningarna.

Fördelar och kundnytta

  • Separering av automatiserings- och IT-nät

Anläggningens tillgänglighet har högsta prioritet. Automatiseringsnätet får under inga omständigheter störas av externa orsaker. Därför finns det en separat IoT-Ethernet-kontakt på den här enheten som separerar IT- och automatiseringsnäten. Därigenom kan givarnas viktiga information på ett säkert sätt skickas till IT- samt ERP-system.

  • Konfigurera givare med LR DEVICE

Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-masters i nätverket och skapar en översikt över hela anläggningen. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. Därigenom går det att ställa in parametrarna för alla givare i systemet från en central plats.

  • Enkel givaranslutning

Givarna och ställdonen ansluts via standard-M12-anslutningsledningar utan skärm. Det går att ansluta upp till 4 eller 8 (beroende på utförande) IO-Link-givare och försörja dem med totalt 3,6 A. Med tillbehöret EVC693 eller EVF693 går det att tillhandahålla ytterligare kraft för att ansluta IO-Link-ställdonen. Med en ledningslängd på upp till 20 m.