1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Exakt, beröringsfri temperaturmätning

Exakt, beröringsfri temperaturmätning

Infraröd temperaturgivare med IO-Link och integrerat LED-pilotljus för justering och kontroll

  • IO-Link, analogutgång 4–20 mA och kopplingsutgång, fritt programmeringsbar
  • Mätobjektets utläppsgrad vid givaren eller via IO-Link kan ställas in
  • Reptåliga precisionslinser för minimal känslighet mot spritt ljus
  • LED-pilotljus för justering och kontroll
  • Simuleringsfunktion: Utlösning vid givaren eller via extern styrsignal

Beröringsfri temperaturmätning
För exakt temperaturmätning av mycket varma eller svåråtkomliga objekt, t.ex. i stål-, plast- eller glasindustrin. Mätvärdet överförs via analogutgången. Dessutom står en kopplingsutgång och ett IO-Link-gränssnitt till förfogande.

LED-pilotljus är integrerat
Pilotljuset visar användaren mätfältets exakta position och storlek. Den gröna ljusfärgen är även tydlig på glödande ytor. Förutom låg strömförbrukning utmärker sig lysdioden tack vare en i praktiken obegränsad livslängd.

Batch-relaterad programmering
Det integrerade IO-Link-kommunikationsgränssnittet gör det möjligt att dynamiskt anpassa parametrarna utifrån användningsområdet från kontrollrummet. Det är inte nödvändigt att göra inställningar på plats, dock går det att göra det med displayer och knappar.


Aktuell bulletin