Nivå- och temperaturmätning för vatten- och oljebaserade medier via endast en ledning tack vare IO-Link
En givare, två mätvärden
Vanliga användningsområden är hydraulaggregat och verktygsmaskiner. Fördelen med den här givaren: Kombinerad nivå- och temperaturmätning med endast en enhet reducerar givarantalet, monteringsplatserna, lagerhållningen och installationsarbetet.
Fördelar med IO-Link
IO-Link överför de båda mätvärdena (nivå, temperatur) som digitalt processvärde via endast en ledning. Därigenom krävs bara en ingångsport hos styrningen. Parameterinställningen via IO-Link är enkel och tidsbesparande.
Enkel inbyggnad
Tack vare de olika inbyggnadslängderna, och att det går att dölja klämstället, kan givaren monteras flexibelt.