1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Mät nivåer underhållsfritt

Mät nivåer underhållsfritt

Högt vidhäftningsskydd, stöt- och vibrationssäker i robust hölje av rostfritt stål

  • Högsta vidhäftningsskyddet på marknaden
  • Flexibel montering tack vare lägesoberoende montering
  • Stöt- och vibrationssäker i robust hölje av rostfritt stål
  • Enkelt plug & play tack vare förinställning från fabriken
  • Skiljer på medier genom inställning av kopplingspunkterna

Nivå under kontroll
Med LMC-serien övervakas gränsnivåer, t.ex. i verktygsmaskiner eller i samband med avloppsvatten, eller skyddar pumpar mot torrkörning. Tack vare montering på baksidan går det att realisera olika monteringslängder och applikationsspecifik montering.

En givare för alla media
LMC kan kalibreras för alla flytande och pastösa medier samt bulkgods. Permanenta medietemperaturer upp till 100 °C eller kraftig vidhäftning är inget problem. Genom två oberoende inställbara kopplingsutgångar kan man till och med skilja mellan två olika medier. Parameterinställningen kan göras via IO-Link eller USB-gränssnittet E30396.