ecolink M12-kabel, halogen- och silikonfri, för hygienområden med 4 x 1 mm²
ecolink M12 för hygien- och våtutrymmen i livsmedelsindustrin
De flesta applikationer kräver speciella lösningar. Bara högvärdiga material, säkra produktionsprocesser och felfritt montage leder i längden till framgång. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt muttern hårt. Montering och demontering görs utan hjälpmedel. Den asymmetriskt verkande vibrationssäkringen håller kupolmuttern fast i sitt läge och garanterar därmed en optimal och varaktig tätning. Högvärdiga material, speciellt avstämda till applikationen och en intensiv övervakning under och efter tillverkningen, garanterar högsta kvalitet.