Med daisy chain-elförsörjningskablar kan strömkretsen enkelt loopas
Robust fältbussmodul med säker anslutning
Den decentrala IO-Link-mastern fungerar som gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och fältbussen. Även i de mest komplicerade omgivningarna är de det bästa valet: Materialen och tillverkningsprocessen är identiska med de för ifm-anslutningsledningarna i den beprövade produktserien EVC. Den här ecolink-tekniken garanterar tillförlitliga, kontinuerligt täta M12-förbindelser med anslutningsledningarna.
Extra-Power
IO-Link-master har två T-kodade M12-anslutningar för spänningsförsörjningen. Med dessa s.k. daisy chain-elförsörjningskablar kan strömkretsen enkelt loopas. B-portarna på IO-Link-mastern med 8 portar kan användas för direkt anslutning av IO-Link-ställdon, t.ex. ett ventilblock.
Fördelar och kundnytta
Konfigurera givarna med LR DEVICE
Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-mastrar i nätverket och skapar en översikt över hela anläggningen. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. På så sätt går det att ställa in parametrarna för alla givare i systemet centralt.
Enkel givaranslutning
Anslutningen av givare och ställdon görs via M12-anslutningsledningar av standardtyp utan avskärmning. Upp till 4 eller 8 (beroende på utförande) IO-Link-givare kan anslutas och matas med upp till sammanlagt 3,6 A. Med tillbehöret EVC693 går det att mata in extra manöverspänning för anslutningen av IO-Link-ställdon. Med en ledningslängd på upp till 20m.
Direkt anslutning till IT
Den integrerade LR AGENT EMBEDDED skickar vid behov processvärden direkt via PLC till ERP-systemen. Den här andra kommunikationsvägen är tillgänglig parallellt med fältbussen via busskablarna.
12 A på en M12-stickkontakt
Matningen av mastern och manöverspänningen för ställdonen sker via T-kodade M12-stickkontakter. Energin kan styras av mastern (daisy chain).