Särskilt för säker användning i våtutrymmen inom livsmedelsindustrin
Robust fältbussmodul för anspråksfulla applikationer
Den decentrala IO-Link-mastern fungerar som gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och fältbussen. Det speciella kåpmaterialet och goda tätheten (IP 69K) gör att den kan användas direkt i våtutrymmen inom livsmedelsindustrin. Materialen och tillverkningsprocessen är identiska med de för ifm-anslutningsledningarna i den beprövade produktserien EVF. Den här ecolink-tekniken garanterar tillförlitliga, kontinuerligt täta M12-förbindelser med anslutningsledningarna. Högkvalitativa material, speciellt anpassade till tillämpningen och en intensiv övervakning under och efter tillverkningen, garanterar högsta kvalitet.
Fördelar och kundnytta
Konfigurera givarna med LR DEVICE
Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-mastrar i nätverket och skapar en översikt över hela anläggningen. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. På så sätt går det att ställa in parametrarna för alla givare i systemet centralt.
Master för livsmedelsindustrin
Tack vare de använda materialen och den innovativa kåpdesignen är det här den första mastern som kan användas i hygienapplikationer.
Enkel givaranslutning
Anslutningen av givare och ställdon görs via M12-anslutningsledningar av standardtyp utan avskärmning. Upp till 4 eller 8 (beroende på utförande) IO-Link-givare kan anslutas och matas med upp till sammanlagt 3,6 A. Med en ledningslängd på upp till 20m.
Säkra, digitala data
Datan från givarna överförs digitalt. Till skillnad mot från analoga signaler kan kontaktmotstånd och EMC-störningar inte påverka signalerna.
Direkt anslutning till IT
Den integrerade LR AGENT EMBEDDED skickar vid behov processvärden direkt via PLC till ERP-systemen. Den här andra kommunikationsvägen är tillgänglig parallellt med fältbussen via busskablarna.