• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Rapporter, certifikat och portaler

Här hittar du en översikt över ifm:s viktigaste (hållbarhets-) dokument. Utöver certifierade standarder och broschyrer med relevanta innehåll för hållbarhet hittar du även portaler som tillhandahålls av ifm:

Hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport är resultatet av ett fantastiskt lagarbete från många kollegor som bidragit med sin entusiasm och engagemang för publiceringen. Delar av EMAS miljöredovisning har också integrerats i rapporten. Utöver våra strategiska förhållningssätt och åtgärder innehåller denna rapport vårt uppdaterade hållbarhetsprogram, inblick i olika projekt och intervjuer med vår hållbarhets- och sociala hållbarhetschef.

Vi önskar dig stort nöje med läsningen, välkomnar din feedback och ser fram emot att skapa en framtid värd att leva i tillsammans med dig.

Kvalitet och hållbarhet

Kvalitetshanteringen har genomförts väldigt effektivt hos ifm sedan firman grundades. År 1993 certifierade DQS för första gången ifm:s kvalitetshantering - utan några avvikelser!
Det omfattar också ett intyg att vi uppfyller kraven för ett e1-tillstånd från den tyska transportstyrelsen (KBA).

Innovativ med säkerhet

Sedan 2012 har ifm drivit ett ISO/IEC-certifierat ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS), som säkerställer data- och informationssäkerhet i ifm:s utvecklings-, produktions- och försäljningsprocesser. Den historiska expansionen av företag och platser för certifiering visar hur viktigt det är för ifm att driva och erbjuda sina processer, infrastruktur, produkter och tjänster på ett säkert sätt.

Cybersäkerhet - Certifierade utvecklingsprocesser

ifm har förbundit sig att följa de högsta säkerhetsstandarderna inom produktutveckling. Genom att certifiera våra utvecklingsprocesser i enlighet med IEC 62443-4-1 och ISO/SAE 21434garanterar vi en systematisk integrering av cybersäkerhet i utvecklingen av våra produkter redan från början.

IEC 62443-4-1 är den internationella standarden för säkra utvecklingsprocesser inom industriell automation. ISO/SAE 21434 fastställer omfattande krav för cybersäkerhet inom fordonsindustrin - särskilt för att skydda fordonsnätverk.

Dessa certifieringar visar ifm:s fortsatta engagemang för att tillhandahålla produkter som är säkra, robusta och pålitliga.

Miljö och hållbarhet

Vårt miljöledningssystem, som bygger på principen ”tänk globalt, agera lokalt”, syftar till att säkra företagets framtid och är utformat för att kontinuerligt förbättra miljöskyddet.

Därför är det sedan länge etablerade interna miljöledningssystemet vid de tyska produktionsanläggningarna samt vid anläggningarna i Essen och Rosenheim validerat enligt EMAS och certifierat enligt ISO 14001. Dessutom är produktionsanläggningarna hos ifm prover s.r.l. och ifm efector s.r.l. i Sibiu, Rumänien, validerade enligt EMAS och certifierade enligt ISO 14001. ifm ecolinks anläggning i Polen är likaså certifierad enligt ISO 14001.

Arbetshälsa och säkerhet

“Det är vår fasta övertygelse att medarbetarna är företagets största tillgång.” - efter detta utdrag ur vår företagsfilosofi erhöll våra tyska ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh och ifm electronic gmbh Vertrieb Deutschland ISO 45001-certifiering av DQS för vårt ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 2023. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra anställdas arbetsmiljöskydd. Vi strävar efter nollvisionen för en ifm-arbetsmiljö utan arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Uppdragsbeskrivning för mänskliga rättigheter och miljö

Vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter och miljöskyldigheter.

För att ytterligare specificera vår värderingsstyrda företagskultur och leva upp till de lagstadgade kraven i den tyska German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG), publicerar styrelsen för ifm-koncernen denna uppdragsbeskrivning för alla företag i ifm-koncernen.

ifm uppmanar uttryckligen alla personer att inte blunda för risker för eller faktiska brott mot mänskliga rättigheter eller miljöhänsyn, utan att aktivt rapportera dem. En översikt över klagomålsförfarandet finns i arbetsordningen för klagomålsförfarandet enligt den tyska tyska German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG).

Sociala ämnen och hållbarhet

  • På grund av de nuvarande kraven från SEDEX, är det inte längre möjligt för certifierade företag att utfärda en bekräftelse (certifikat) som bevis på att SMETA-revisionen har genomförts framgångsrikt. Hur som helst, information om SMETA-revisionen delades framgångsrikt i april 2022 och kan nås direkt på SEDEX plattform via följande ifm SEDEX referensnummer:
    Sidreferens: ZS1012178
    Sidnamn: ifm electronic gmbh
     
  • HR-strategi:en integral del av hela företagsstrategin

ifm prisbelönad: