1. Startsida
  2. Upplev ifmnovation 2018 live!

Upplev ifmnovation 2018 live!

Upptäck ifms rika sortiment.

Besök oss på världens viktigaste industrimässa. Mellan 23-27 april presenterar vi innovationer och topprodukter, systemlösningar och applikationer på vår mässa i hall 9, monter D36. Prata med oss ​​om den digitala datatransmissionen via IO-Link och ta reda på hur det kan hjälpa dig att öka effektiviteten.

Du är välkommen att och diskutera dina individuella behov och önskemål med ifms rådgivare och experter. Låt oss tillsammans utveckla framtidssäkra lösningar för dina produktionsprocesser.

Upplev en lyckad dag på mässan med ifm. 

Vi ser fram emot att träffa dig!

Hämta din biljett till Hannover mässan nu

Upplev ifmnovation 2018 med oss.

ifm finns i hall 9 - monter D36. Upplev innovativ prestanda, optimal användarvänlighet och universella applikationsområden - upplev ifms innovationer liver. Klicka här och ta del av din entrébiljett - kostnadsfritt. 

Virtual reality – Augmented reality i vår mässmonter

Upplev den digitala fabriken

Ett digitalt försprång med IO-Link

Idag får användaren helt nya valmöjligheter med IO-Link sensorer från ifm. Så som ytterligare sensordata genereras för att uppnå maximal effektivitet och kostnadsbesparing. Detta möjliggör processtransparens från maskinen till ERP för att optimera din befintliga automation. IO-Link har dessutom mycket mer att erbjuda.

Använd all digital sensordata!

Y-vägen från ifm