ifm på Elmia Wood
Besök oss på Elmia Wood 2022
Vi räknar nu ner till mässan Elmia Wood den 2-4 juni! Elmia Wood är en heltäckande mässa och mötesplats för skogsägare, entreprenörer, skogstjänstemän och alla andra med intressen i skogen. ifm kommer att vara på plats och visa upp den allra senaste styrningen inom skogsindustri.
Med våra säkerhetsklassade system inklusive displayer är ifm det självklara valet för styrning av din skogsmaskin.
Du hittar oss i monter 627 tillsammans med våra två medutställare Electrum automation och ES Hydagent.
Vi ses där!
| Få tillgång din entrébiljett Klicka här |
Datum och tid Från den 2-4 juni 2022 Torsdag 2 juni: 09.00 - 17.00 Fredag 3 juni: 09.00 - 17.00 Lördag 4 juni: 09.00 - 16.00 |
ElmiaWood 567 92 Vaggeryd Monter 627 |
Kontakt Markus Ljunggren markus.ljunggren@ifm.com |