Vare sig det gäller en brandbil, grävmaskin, skogskran, lastväxlare eller en annan typ av maskin, alla behöver ett välfungerande
styrsystem. ifm har lösningarna för er - allt från enkla till mer komplexa system.
Oavsett om du är en van programmerare och känner dig bekväm i programmeringsspråken eller ovan med hårdvara och kanske
programmerar någon gång ibland - vi har utbildningar för alla kunskapsnivåer.
Att få till ett system i en hel värld av olika komponenter och programmerings plattformar kan vara nog så svårt. Därför erbjuder vi nu utbildningar för att ni skall kunna få den kunskap ni behöver av hårdvaran, programmerings plattformen Codesys och dessutom komponenter. Vi skräddarsyr och anpassar utbildningen efter ert behov och önskemål.
Skall du sedan koppla upp din maskin till molnet, samla data och göra analyser? Vi visar självklart er hur detta görs.