1. Startsida
  2. Scanautomatic

Scanautomatic

Besök oss i vår monter B07:32 på Scanautomatic, 9-11 oktober. Nordens största mässa för tillverkande industri. Upplev på plats den innovativa industriautomatiseringens alla möjligheter. Oavsett inom vilken industri du verkar - du kommer alltid att hitta den bästa lösningen för dina automatiseringsprojekt hos oss!

I år är vår monter större än någonsin. Med många spännande produktnyheter och med vår helautomatiska specialmaskin där man kan följa sitt eget laserpräglade USB-minne genom hela produktionsprocessen.

Se bland annat:

  • Smart ventilgivare som lätt ställs in via IO-Link eller Teach-knapp
  • Kompakt, färgoberoende lasergivare med IO-Link och hus i rostfritt stål
  • Tryckgivare med hög precision för hygieniska applikationer
  • Konfigurerbar ljusfyr med modern LED-RGB-teknik och extremt lång livslängd
  • 3:e generationens styrsystem, nu med SIL2/PLd som standard

Få tillgång till din entrébiljett här

Detta och naturligtvis mycket annat visar vi i vår monter B07:32.
Svenska Mässan, Göteborg Scanautomatic 2018