1. Startsida
  2. Prova på något av ifms IO-Link starterkit

Prova på något av ifms IO-Link starterkit

Ta chansen och prova på våra IO-Link starterkit till specialpris!

Har du frågor, kontakta oss på 031-750 23 00.

Med paketet får du vad du behöver för att ta steget till Industri 4.0

  • IO-Link kan användas universellt
  • Kontinuerlig och intelligent kommunikationslösning
  • Gör installation, parametrering och diagnostik lättare
  • Samarbetar med alla bussystem
  • Passar i alla systemmiljöer, oavsett tillverkare

Så här lätt kommer du igång med ditt IO-Link starterkit