Speciella egenskaper | guldpläterade stift; skärmad ledning |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 1,5 |
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -5...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 618,6 |
---|---|
Mått [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Zink, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6,5 mm, skärmad; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,4 Nm |
---|