1. Startsida
  2. Produkter
  3. XC0043

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

XC0043

Induktiv givare

IFA2004-ARKG/20M/PVC/INOX

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

  • ce
Nedladdning
Technische Details
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 4
Hölje gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...55 DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 5,6
Minsta lastström [mA] 4
Max. läckström [mA] 0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 400
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1500
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Hölje gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1
Gängbeteckning M12 x 1
Material PBT; rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 20 m, PVC
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — XC0043-00 — 06.03.2003 —