Mätområde vibration [g] | -25...25 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1...6000 |
Mätprincip | kapacitiv |
Utförande | för anslutning till vibrationsgivare VNB211 |
---|---|
Applikation | vibrationsdetektering |
Anslutningsspänning [V] | 7,2...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 16 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Sensortyp | Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) |
Analog strömutgång [mA] | 0...10 |
---|---|
Max. skenbart motstånd [Ω] | 300 |
Mätområde vibration [g] | -25...25 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1...6000 |
Mätprincip | kapacitiv |
Känslighet [µA/g] | 142 |
Antal mätaxlar | 1 |
Avvikelse linjäritet | 0,2 % |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -30...125 | |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1818 |
Vikt [g] | 49 |
---|---|
Monteringstyp | M8 x 1,25 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 250 m |