1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för rotationsgivare
  5. Monteringstillbehör
  6. UD0004

UD0004

Monteringsfläns för pulsgivare

FLANGE, 2.5", FOR RUXXXX

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

  • För säker fastsättning av pulsgivare
  • Enkel, snabb montering med låg kostnad
  • Effektiv vibrationsdämpning
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Nedladdning
Technische Details
Applikation
Utförande för rotationsgivare
Mekaniska data
Vikt [g] 444,52
Material Aluminium anodiserad
Tillbehör
Tillbehör (ingår)
monteringsskruvar: 3 x M4
Anmärkning
Förpackning 1 antal
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — UD0004-00 — 26.08.2016 —