Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Applikation | steril miljö |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...95 |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Anslutningsspänning [V] | 20...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 45 |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 20 |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...30 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 60 x 41 x 82 |
---|---|
Material | PBT-GF20 |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|