Applikation | Flödesövervakning |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 200 AC |
---|---|
Max. effektförbrukning [VA] | 3 |
Tillslagsfördröjning [s] | 30 |
Antal kanaler | 1 |
Elektriskt utförande | relä |
---|---|
Kontaktbelastning | 4 A, 250 V AC |
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | reläet "till" vid flöde |
Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 40 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 75 x 55 x 110 |
Material | plast |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | klämmor: 16 x ...2,5 mm² |
---|