Applikation | Flödesövervakning; Temperaturövervakning; Ledningsövervakning |
---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | -10...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | < 230 AC |
Max. effektförbrukning [VA] | 3 |
Tillslagsfördröjning [s] | < 30 |
Antal kanaler | 1 |
Elektriskt utförande | relä |
---|---|
Kontaktbelastning | 4 A, 250 V AC |
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | reläet "till" vid flöde |
Kopplingsfunktion för temperaturövervakning | reläet "från" när inställd temperatur uppnåtts |
Kopplingsfunktion för kabelbrottsövervakning | reläet "från" vid kabelbrott och kortslutning |
Reaktionstid [s] | < 10 |
---|
Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
---|---|
Val av vätskor / gaser | skjutomkopplare |
Inställning av kopplingspunkt | Potentiometer |
Temperaturområde [°C] | 20...100 |
Repeternoggrannhet på inställd kopplingspunkt [K] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 40 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 75 x 55 x 110 |
Material | plast |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | klämmor: 16 x ...2,5 mm² |
---|