Upplösning | 250 upplösning |
---|---|
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 6 |
Funktionsprincip | inkrementala |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 150 |
Elektriskt utförande | HTL |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 50 |
Kopplingsfrekvens [kHz] | 300 |
Typ av kortslutningsskydd | < 60 s |
Fasförskjutning A och B [°] | 90 |
Upplösning | 250 upplösning |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 | |
Kapslingsklass | IP 64; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 64) |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 190 |
Vikt [g] | 484,4 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 16000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 6 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 10 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20 | |
Fästelement | Synkrofläns |
kabel: 2 m, PUR; Max. kabellängd: 300 m; radiell, kan också användas som axiell |
Impulsdiagram
|
|
---|