Upplösning | 2500 upplösning |
---|---|
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 6 |
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 5 DC |
Strömförbrukning [mA] | 150 |
Elektriskt utförande | TTL |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 20 |
Kopplingsfrekvens [kHz] | 300 |
Fasförskjutning A och B [°] | 90 |
Upplösning | 2500 upplösning |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 |
Kapslingsklass | IP 64 |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 6 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 10 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20 | |
Fästelement | Synkrofläns |
kabel: 6 m, PUR; axiellt |
Impulsdiagram
|
|
---|