Upplösning | 200 upplösning |
---|---|
Axelutförande | genomgående hål |
Axeldiameter [mm] | 20 |
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 5 DC |
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Elektriskt utförande | TTL |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 20 |
Kopplingsfrekvens [kHz] | 300 |
Fasförskjutning A och B [°] | 90 |
Upplösning | 200 upplösning |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 | ||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 | ||
Kapslingsklass | IP 64 |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mått [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 6000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 10 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | genomgående hål | |
Axeldiameter [mm] | 20 | |
Axelpassning | H7 | |
Axelmaterial |
|
|
Installations djup för axel [mm] | 10 | |
Max. axiel axelbelastning [mm] | 1,5 |
kabel: 1 m, PUR; radiell |
Impulsdiagram
|
|
---|