You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. RC6016

Inkrementell pulsgivare med axel

RC6016

RC-0300-I24/L2

Inkrementell pulsgivare med axel

RC6016

RC-0300-I24/L2

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
  • c_nrtl_us
Produktegenskaper
Upplösning 300 upplösning
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] 150
Utgångar
Elektriskt utförande HTL
Max. strömbelastning per utgång [mA] 50
Kopplingsfrekvens [kHz] 300
Typ av kortslutningsskydd < 60 s
Fasförskjutning A och B [°] 90
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning 300 upplösning
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...85
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Max. relativ luftfuktighet [%] 98
Kapslingsklass IP 64
Godkännanden / tester
Stöttålighet
100 g (6 ms)
Vibrationstålighet
10 g (55...2000 Hz)
Mekaniska data
Vikt [g] 475
Mått [mm] Ø 58 / L = 46
Material Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] 12000
Max. igångssättningsmoment [Nm] 1
Referenstemperatur vridmoment [°C] 20
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Axelmaterial
Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] 10
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] 20
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR; axiellt
diagram och grafer
Impulsdiagram
Medurs rotation (sett på axeln)