1. Startsida
  2. Produkter
  3. RC1003

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

RC1003

Inkrementell pulsgivare med axel

RC-0100-I05/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

  • ce
  • c_nrtl_us
Nedladdning
Technische Details
Produktegenskaper
Upplösning 100 upplösning
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] 10
Anslutningsspänning [V] 5 DC
Strömförbrukning [mA] 150
Utgångar
Elektriskt utförande TTL
Max. strömbelastning per utgång [mA] 20
Kopplingsfrekvens [kHz] 300
Fasförskjutning A och B [°] 90
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning 100 upplösning
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -30...100
Hänvisning till omgivningstemperatur
vid fast lagd kabel: -30 °C
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Max. relativ luftfuktighet [%] 98
Kapslingsklass IP 64
Godkännanden / tester
Stöttålighet
100 g (6 ms)
Vibrationstålighet
10 g (55...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 190
Mekaniska data
Mått [mm] Ø 58 / L = 46
Material Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] 12000
Max. igångssättningsmoment [Nm] 1
Referenstemperatur vridmoment [°C] 20
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Axelmaterial
Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] 10
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] 20
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR; axiellt
diagram och grafer
Impulsdiagram
Utgång A
Utgång B
0-Index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — RC1003-02 — 01.09.2010 —