1. Startsida
  2. Produkter
  3. RB6047

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

RB6047

Inkrementell pulsgivare med axel

RB-0400-I24/L2E

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

  • ce
Nedladdning
Technische Details
Produktegenskaper
Upplösning 400 upplösning
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] 150
Utgångar
Elektriskt utförande HTL
Max. strömbelastning per utgång [mA] 50
Kopplingsfrekvens [kHz] 160
Typ av kortslutningsskydd < 60 s
Fasförskjutning A och B [°] 90
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning 400 upplösning
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...70
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Max. relativ luftfuktighet [%] 98
Kapslingsklass IP 66
Godkännanden / tester
Stöttålighet
100 g (6 ms)
Vibrationstålighet
10 g (55...2000 Hz)
Mekaniska data
Mått [mm] Ø 36,5 / L = 38
Material Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] 10000
Max. igångssättningsmoment [Nm] 1
Referenstemperatur vridmoment [°C] 20
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Axelmaterial
Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] 5
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] 10
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR; radiell, kan också användas som axiell
diagram och grafer
Impulsdiagram
Utgång A
Utgång B
0-Index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — RB6047-01 — 04.12.2007 —