1. Startsida
  2. Produkter
  3. PE7021

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

PE7021

Tryckgivare med display

PE-250-SBR14-QFPKG/US/ /E

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

  • ce
  • cul
Nedladdning
Technische Details
Produktegenskaper
Utgångssignal kopplingssignal
Mätområde [bar] 0...250
Processanslutning gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation för industriell montering
Media flytande och gasformiga medier
Passande för För gasformiga media är utförandet begränsat till max. 25 bar.
Kan ej användas för Oljor
Medietemperatur [°C] -25...80
Tryckhållfasthet [bar] 400
Min. sprängtryck [bar] 850
Typ av tryck relativt tryck
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 60
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] 0,2
Integrerad "Watchdog" ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal
Elektriskt utförande PNP
Antal kopplingsutgångar 2
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [bar] 0...250
Kopplingspunkt SP [bar] 2...250
Frånslagspunkt rP [bar] 1...248
I steg om [bar] 1
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet] < ± 1,0
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] < ± 0,25; (med temperaturvariationer < 10 K)
Temperaturdrift per 10K < ± 0,3
Reaktionstider
Kopplingsfrekvens för en given satt responstid för en utgång
Reaktionstid (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Kopplingsfrekvens [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Reaktionstid [ms] vid fyrkantspulstryckkarakteristik; Kopplingspunkt (SPx) = 70 %; Resetpunkt (rPx) = 30 %
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt Programmeringsknapp
Parametreringsmöjligheter hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
Stöttålighet
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniska data
Material EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; rostfritt stål (1.4301 / 304)
Material, i kontakt med mediet EPDM/X; keramik; rostfritt stål (1.4305 / 303)
Min. tryckcykler 100 miljoner
Processanslutning gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 2 x LED, röd
Funktionsdisplay 7-segments LED-display
Mätvärden 7-segments LED-display
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; Kontakter: guldpläterad
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — PE7021-00 — 21.11.2006 —