Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 80 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
Referenstemperatur för "service life" [°C] | 25 |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] | 2 |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 100 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [mm] | < 3500 |
---|---|
Inställbart område | ja |
Reaktionstid [s] | < 1 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...40 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vikt [g] | 190 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Material | ABS glasfiberförstärkt | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Display |
|
---|
Instruktion | Utgående artikel |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Aluminium, färglöst eloxerat |
---|