Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24...240 AC/DC |
Strömförbrukning [mA] | 26 |
Max. effektförbrukning [VA] | 6 |
Skyddsklass | II |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Typ. Livslängd [h] | 100000 |
Referenstemperatur för "service life" [°C] | 25 |
Elektriskt utförande | relä |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Kontaktbelastning | 3A / 250 V AC |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 10 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Tidsfunktion [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
Räckvidd [m] | < 0,6; (Envägsavkännande givare) |
---|---|
Räckvidd [mm] | < 175; (i direktavkännande läge) |
Inställbart område | ja |
Reaktionstid [s] | < 10 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...40 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 204 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Material | ABS glasfiberförstärkt | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A; Låsning: Aluminium, färglöst eloxerat |
---|