Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 30; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [mm] | 3...700; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 122 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 659 |
Vikt [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 | |
Material | PBT; PPO modifierad | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|
Driftreservskurvor
|
|
---|