Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 8 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 8 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 1,7 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 3; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 262 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Polarisationsfilter | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 339 |
Vikt [g] | 39,4 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | PBT | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C |
---|
Driftreservskurvor
|
|
---|