Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Speciella egenskaper | Funktionskontrollutgång |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Funktionskontrollutgång | ja |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 10 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Max. strömbelastning i dubbelt ugångsläge [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 300 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,25...10; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 350 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 402 |
Vikt [g] | 284,5 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelförskruvning: M16 X 1,5 |
---|
Driftreservskurvor
|
|
---|