Hölje | rektangulär |
---|
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
Max. effektförbrukning [VA] | 3,5 |
Skyddsklass | II |
Elektriskt utförande | relä |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Kontaktbelastning | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 10 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 8; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Polarisationsfilter | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Vikt [g] | 362,874 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Material | PBT | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A |
---|