Applikation | kortslutningsövervakning; Ledningsövervakning |
---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | -15...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | < 200 AC |
Antal kanaler | 2 |
Elektriskt utförande | relä |
---|---|
Kontaktbelastning | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 20 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 30 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Godkännande | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Benämning | Explosionsskydd enligt egensäkert utförande |
---|---|
Spänning [V] | < 11 |
Ström [mA] | < 26 |
Effekt [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC Benämning | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB Benämning | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC Benämning | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB Benämning | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC Induktans | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB Induktans | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC Induktans | 46mH |
[Ex ib] IIB Induktans | 170mH |
[Ex ia] IIC Kapacitans | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB Kapacitans | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC Kapacitans | 2,5µF |
[Ex ib] IIB Kapacitans | 15µF |
Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 102 x 22 x 107 |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | klämmor: 15 x ...2,5 mm² |
---|