Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|---|
Problängd L [mm] | 472 |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Media | vattenhaltiga kylmedel; Oljor; vatten; vattenliknande media |
Dielektrisk konstant för mediet | > 2 |
Kan ej användas för | extremt konduktivt media; vidhäftande media; granulat; Bulkmaterial; syror; alkalier |
Tanktryck [bar] | 0,5; (vid koppling tillsammans med monteringstillbehör: E43001 - E43007, E43019) |
Medietemperatur [°C] | 0...35; (LL8023 + E43101: 0...60; vid montering i vatten och vattenbaserade media med temperatur > 35 °C måste enheten byggas in i ett skyddsrör) |
---|
Medietemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Medietemperatur, kort tid [°C] | 0...90 |
Medietemperatur [°C] | 0...35; (LL8023 + E43101: 0...60; vid montering i vatten och vattenbaserade media med temperatur > 35 °C måste enheten byggas in i ett skyddsrör) |
---|
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 60 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 3 |
Mätprincip | kapacitiv |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Totalt antal utgångar | 4 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 4 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | termiskt, pulsat |
Överlastskydd | ja |
Problängd L [mm] | 472 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | 390 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 53 / 30 |
Kopplingspunkt SP [mm] | 40...390 |
---|---|
Frånslagspunkt rP [mm] | 35...385 |
I steg om [mm] | 5 |
Hysteres [mm] | 5 |
Kopplingspunkt för överfyllnad OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 -407 |
Hysteres, OP [mm] | 3 |
Displayområde [°C] | -10...100 |
---|
Mätfel [% av slutvärdet] | ± 5 |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 2 |
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; SP/rP läge; OP läge; justering OP; val av media; offsetinställning; Displayenhet; inställningar för läckageövervakning |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 202 |
Vikt [g] | 424 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 16 |
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE-V |
Material, i kontakt med mediet | PP |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|