Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 3...20 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 13; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 40 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 3...20 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 20 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...16,2 |
Korrektionsfaktor | Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Utökad tålighet | ja; (Utökat RFI-skydd (via kabel HF)) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 739 |
Vikt [g] | 429,8 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Material | PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|