Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 1,5 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M5 x 0,5 / L = 27 |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 10; (24 V) |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 3 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1800 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 1,5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,2 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | < 15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 835 | ||||||
UL godkännande |
|
Vikt [g] | 50,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M5 x 0,5 / L = 27 |
Gängbeteckning | M5 x 0,5 |
Material | kapsling: rostfritt stål; sensorytan: POM |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|
Montage
|
|
---|