Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 28 x 10 x 16 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | III |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,6 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1944 |
Vikt [g] | 44,6 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 28 x 10 x 16 |
Material | PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 0,5; (med bricka) |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|