Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 26 x 26 x 41 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 4,5 |
Minsta lastström [mA] | 4 |
Max. läckström [mA] | 0,6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...8,1 |
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
Hölje | rektangulär |
---|---|
Sensorytan | sida |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 26 x 26 x 41 |
Material | PBT |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|