Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2,5 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 8 x 8 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 2,5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2,5 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...2,02 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3449 | ||||||||
UL godkännande |
|
Vikt [g] | 13,5 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 8 x 8 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; LCP |
Åtdragningsmoment [Nm] | 1; (insticksdjup: > 5 mm) |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|