Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 22 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Speciella egenskaper | För användning i släpkedja; Utökat avkänningsavstånd |
---|---|
Applikation | Industriapplikationer / automation |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" enligt UL) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Minsta lastström [mA] | 2 |
Max. läckström [mA] | 0,6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 22 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...17,82 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 909 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Vikt [g] | 140,8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | ||||
Montering | ej inbyggbar | ||||
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||
Gängbeteckning | M30 x 1,5 | ||||
Material | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons | ||||
Åtdragningsmoment [Nm] | se bruksanvisning | ||||
För användning i släpkedja | ja | ||||
För användning i släpkedja |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|