Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | III |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 300 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...8,1 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -50...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1263 |
Vikt [g] | 346,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|