You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. II5360

Induktiv givare

II5360

IIB3015-BNOG/ 6m

Induktiv givare

II5360

IIB3015-BNOG/ 6m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Produktegenskaper
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion brytande
Avkänningsavstånd [mm] 15
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...36 DC
Strömförbrukning [mA] 7; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 15 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...12,1
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material Mässing förnicklad; PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²