You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. II5283

Induktiv givare

II5283

II-3010-BNKG/20m

Induktiv givare

II5283

II-3010-BNKG/20m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Produktegenskaper
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion brytande
Avkänningsavstånd [mm] 10
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 10
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...8,1
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²