Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 7 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | nej |
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...12,1 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti); sensorytan: PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|