Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Anslutningsspänning [V] | 15...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (linjär; lutning: 2,22 mA/mm; för frontalt närmande och för flagga av stål (St37): 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Mätområde [mm] | 0,8...8 |
---|
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Linjäritetsfel för analogutgång [%] | ± 1 %; (av IA max) |
Repeterbarhet analogutgång [%] | ± 1 %; (av IA max) |
Reaktionstid [ms] | < 10 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 952 |
---|
Vikt [g] | 79,06 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; Brandegenskaper enligt ECE R118 rev.2; 3 x 0,50 mm² |
---|