1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. Hela produktlinjen
  6. IG5371

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

IG5371

Induktiv givare

IG-3005-ANKG/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

  • Stort driftstemperaturintervall
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • Tydligt synlig indikation av kopplingssstatusen
  • ce
Nedladdning
Technische Details
Produktegenskaper
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 5
Hölje gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 500
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 5
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...4,05
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1781
Mekaniska data
Hölje gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 80
Gängbeteckning M18 x 1
Material PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Tillbehör (ingår)
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — IG5371-00 — 13.01.2017 —