Mått [mm] | M12 x 1 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1356 |
Vikt [g] | 143 |
---|---|
Mått [mm] | M12 x 1 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |